ISST-MPL 400x300x3 SFM
Parça no.: 10.01.28.00022
Çelik levha ile kullanım için Matris-Plaka
Uzunluk L | 400 (mm) |
Genişlik B | 300 (mm) |
Yükseklik H | 3 (mm) |
Tip | SFM |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 300 mm |
B1 | 75 mm |
B2 | 200 mm |
H | 3 mm |
L | 400 mm |
L1 | 69,5 mm |
L2 | 100 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon