- YENI
Parça no.: 10.01.27.02067
Pnömatik vakum üreteci CNC makinelerinde kullanım için metal işleme için
| Vakum jeneratörü tasarımı | 2x temel ejektör SBP |
| Nozul boyutu | 1,5 mm |
| Çap vakum bağlantısı | 10 (mm) |
| Tahliye derecesi | 85 (%) |
| Vakum debisi (maks.) | 8.6 (m³/h) |
| Hava tüketimi emiş | 12.6 (m³/h) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 5.0 ... 6.0 bar |