- YENI
CVU 2SBP 15 R+VOL MD
Parça no.: 10.01.27.02139
Pnömatik vakum üreteci CNC makinelerinde kullanım için metal işleme için
| Vakum jeneratörü tasarımı | 2x temel ejektör SBP |
| Nozul boyutu | 1,5 mm |
| ile | kontrol ve rezervuar ile |
| Çap vakum bağlantısı | 10 (mm) |
| Fonksiyon | |
| Tahliye derecesi | 75 (%) |
| Vakum debisi (maks.) | 8.6 (m³/h) |
| Hava tüketimi emiş | 12.6 (m³/h) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 5.0 ... 6.0 bar |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 241,5 mm |
| D1 | 10 mm |
| d1 | 10 mm |
| D2 | 13 mm |
| H | 224 mm |
| L | 311 mm |
| X1 | 70 mm |
| X2 | 7 mm |
| Y1 | 205 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nozul boyutu | 1,5 mm |
| Tahliye derecesi | 75 % |
| Vakum debisi (maks.) | 8,6 m³/h |
| Hava tüketimi emiş | 12,6 m³/h |
| Vakum jeneratörü tasarımı | 2x temel ejektör SBP |
| ile | kontrol ve rezervuar ile |
| Fonksiyon |
Dokümantasyon
Dokümantasyon