Schmalz

Note sull'ordine

Il generatore di vuoto CVU viene fornito come prodotto finito per connessione. Con la variante CVU(...)R(...) viene fornito anche un serbatoio.

Pezzi di ricambio disponibili: valvola a cassetto manuale, tubo flessibile a vuoto

Accessori disponibili: serbatoio per vuoto VOL

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

CVU 2SBP 15 R+VOL MD

Numero articolo: 10.01.27.02139

Generatore di vuoto pneumatico per l'utilizzo in macchine CNC per la lavorazione dei metalli

Generatore di vuoto di design2x eiettore base SBP
Diametro nominale1,5 mm
concon controllo e serbatoio
Diametro attacco del vuoto10 (mm)
FunzioneManuale di scarico
Grado di evacuazione75 (%)
Capacità di aspirazione (max.)8.6 (m³/h)
Consumo d'aria in aspirazione12.6 (m³/h)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]5,0 ... 6,0 bar
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 241.5  mm
D1 10  mm
d1 10  mm
D2 13  mm
H 224  mm
L 311  mm
X1 70  mm
X2 7  mm
Y1 205  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Diametro nominale 1,5 mm
Grado di evacuazione 75  %
Capacità di aspirazione (max.) 8.6  m³/h
Consumo d'aria in aspirazione 12.6  m³/h
Generatore di vuoto di design 2x eiettore base SBP
con con controllo e serbatoio
Funzione Manuale di scarico
Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello