Schmalz

Consignes de commande

Le générateur vide CVU est livré en tant que produit prêt à raccorder. Un réservoir est également livré avec la variante CVU(...)R(...).

Pièces livrables : vanne manuelle, tuyau vide.

Accessoires livrables : réservoir vide VOL

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEAU

CVU 2SBP 15 R+VOL MD

Réf. article: 10.01.27.02139

Générateur de vide pneumatique à utiliser dans les machines CNC pour le travail des métaux

Construction d'un générateur vide2x éjecteur basique SBP
Taille de buse1,5 mm
avecavec commande et réservoir
Diamètre de la connexion vide10 (mm)
FonctionVidange manuelle
Degré d'évacuation75 (%)
Capacité d'aspiration (max.)8.6 (m³/h)
Consommation d'air aspiration12.6 (m³/h)
Plage de pression (pression de service) [bar]5,0 ... 6,0 bar
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 241,5  mm
D1 10  mm
d1 10  mm
D2 13  mm
H 224  mm
L 311  mm
X1 70  mm
X2 7  mm
Y1 205  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Taille de buse 1,5 mm
Degré d'évacuation 75  %
Capacité d'aspiration (max.) 8,6  m³/h
Consommation d'air aspiration 12,6  m³/h
Construction d'un générateur vide 2x éjecteur basique SBP
avec avec commande et réservoir
Fonction Vidange manuelle
Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier