Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum üreteci CVU bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir. CVU(...)R(...) varyantı ile birlikte bir rezervuar da teslim edilir.

Yedek parça mevcut: sürgülü valf, vakum hortumu

Mevcut aksesuarlar: vakum deposu VOL

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI

CVU SBP 15

Parça no.: 10.01.27.02068

Pnömatik vakum üreteci CNC makinelerinde kullanım için metal işleme için

Vakum jeneratörü tasarımıTemel ejektör SBP
Nozul boyutu1,5 mm
Çap vakum bağlantısı10 (mm)
Tahliye derecesi85 (%)
Vakum debisi (maks.)4.3 (m³/h)
Hava tüketimi emiş6.3 (m³/h)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]5.0 ... 6.0 bar
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 242,3  mm
D1 10  mm
d1 10  mm
H 80,3  mm
L 298,3  mm
X1 70  mm
X2 7  mm
Y1 203  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nozul boyutu 1,5 mm
Tahliye derecesi 85  %
Vakum debisi (maks.) 4,3  m³/h
Hava tüketimi emiş 6,3  m³/h
Vakum jeneratörü tasarımı Temel ejektör SBP
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git