Schmalz

Note sull'ordine

Il generatore di vuoto CVU viene fornito come prodotto finito per connessione. Con la variante CVU(...)R(...) viene fornito anche un serbatoio.

Pezzi di ricambio disponibili: valvola a cassetto manuale, tubo flessibile a vuoto

Accessori disponibili: serbatoio per vuoto VOL

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

CVU SBP 15

Numero articolo: 10.01.27.02068

Generatore di vuoto pneumatico per l'utilizzo in macchine CNC per la lavorazione dei metalli

Generatore di vuoto di designEiettore base SBP
Diametro nominale1,5 mm
Diametro attacco del vuoto10 (mm)
Grado di evacuazione85 (%)
Capacità di aspirazione (max.)4.3 (m³/h)
Consumo d'aria in aspirazione6.3 (m³/h)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]5,0 ... 6,0 bar
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 242,3  mm
D1 10  mm
d1 10  mm
H 80,3  mm
L 298,3  mm
X1 70  mm
X2 7  mm
Y1 203  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Diametro nominale 1,5 mm
Grado di evacuazione 85  %
Capacità di aspirazione (max.) 4,3  m³/h
Consumo d'aria in aspirazione 6,3  m³/h
Generatore di vuoto di design Eiettore base SBP
Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello