- NOUVEAU
CVU SBP 15
Réf. article: 10.01.27.02068
Générateur de vide pneumatique à utiliser dans les machines CNC pour le travail des métaux
| Construction d'un générateur vide | Éjecteur basique SBP |
| Taille de buse | 1,5 mm |
| Diamètre de la connexion vide | 10 (mm) |
| Degré d'évacuation | 85 (%) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 4.3 (m³/h) |
| Consommation d'air aspiration | 6.3 (m³/h) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 5,0 ... 6,0 bar |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 242,3 mm |
| D1 | 10 mm |
| d1 | 10 mm |
| H | 80,3 mm |
| L | 298,3 mm |
| X1 | 70 mm |
| X2 | 7 mm |
| Y1 | 203 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille de buse | 1,5 mm |
| Degré d'évacuation | 85 % |
| Capacité d'aspiration (max.) | 4,3 m³/h |
| Consommation d'air aspiration | 6,3 m³/h |
| Construction d'un générateur vide | Éjecteur basique SBP |
Documentation
Documentation