SFM-298.5x198.5
Parça no.: 10.01.28.00005
Elastomer mat for fixing workpieces
Malzeme | Plastikler |
İnşaat kullanımı | Matris-Plaka |
Uzunluk L | 298.5 (mm) |
Genişlik B | 198.5 (mm) |
Yükseklik H | 2.5 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 198,5 mm |
dn | 0,4 mm |
H | 2,5 mm |
L | 298,5 mm |
L1 | 41 mm |
L2 | 18 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon