SFM-298.5x198.5
부품 번호.: 10.01.28.00005
Elastomer mat for fixing workpieces
Material | Plastics |
Utilization design | Matrix-Plate |
Length L | 298.5 (mm) |
Width B | 198.5 (mm) |
Height H | 2.5 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 198.5 mm |
dn | 0.4 mm |
H | 2.5 mm |
L | 298.5 mm |
L1 | 41 mm |
L2 | 18 mm |
관련 문서
관련 문서