VAM 40 V DR BAR
Art-Nr.: 10.01.44.00249
Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums
| Breite B | 27 (mm) |
| Außendurchmesser D | 40 (mm) |
| Messbereich [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Bauform Manometer | Mit Dichtring |
| mit_02 | BAR-Scala |
Dokumentation
Dokumentation