Schmalz

Bestellhinweise

  • Integrierte Steuerventile bei FXP-S (optional)
  • Steuerung von Vakuum ein / aus (24V DC, normally open) und Abblasen ein / aus (24V DC, normally closed) bei Version FXP-S
  • In den Enddeckel integriert
  • Elektrischer Anschluss mittels M12-Stecker (4-polig)

 

Verfügbare Ersatzteile: Dichtschaum (DI-PL), Sauger (SPB2)

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

  • AUSLAUFPRODUKT

FXP-SVK 1036 3R18 O10O10 F

Art-Nr.: 10.01.38.03067

Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungskugelventilen

Länge L1036 (mm)
Breite B130 (mm)
Anordnung3R18
MaterialtypSchaum Offen, Höhe 2 x 10 mm
Zusatzfunktion FlächengreiferFilter
Anzahl Saugzellen165
Aufbau Vakuum-ErzeugerMehrstufenejektor SEMP
Luftverbrauch [l/min]625 (l/min)
Gewicht5.3 (kg)
ProduktfamilieFXP
Produktinformation
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 130  mm
B3 21.6  mm
H 70  mm
H1 109  mm
H2 20  mm
H3 7.7  mm
H4 5.5  mm
H5 28  mm
L 1’036  mm
L2 996  mm
L3 154  mm
Y1 90  mm
Ventiltyp SVK
Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3 Hinweis: Bei den Längen 1.234 mm und 1.432 mm kommen je zwei Ejektoren und Schalldämmhauben zum Einsatz. Typ FXP erfordert einen Druckluftschlauch 12/9 mm
Technische Daten
Attribut Wert
Anordnung 3R18
Materialtyp Schaum Offen, Höhe 2 x 10 mm
Anzahl Saugzellen 165
Saugkraft bei -250 mbar 1’370  N
Saugvermögen (max.) 2’270  l/min
Luftverbrauch [l/min] 625  l/min
Dichtelement Dichtschaum
Zusatzfunktion Flächengreifer Filter
mit Filter
Gewicht 5.3  kg
Schallpegel: 74 dB(A) Max. Evakuierungsgrad 55%
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Ersatzteile

Zubehör

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb