Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

  • NEU

ZU-BLEC 242x134x1.5 ST PSSG

Art-Nr.: 10.01.54.00028

Blechzuschnitt (komplex)

Verwendung KonstruktionPSSG
Länge L242 (mm)
Breite B134 (mm)
Höhe H1.5 (mm)
NormteilewerkstoffStahl
Konstruktionsdaten
Attribut Wert
H 1.5  mm
L 242  mm
B 134  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Stahl
Gewicht 72  g
Baugröße 2
Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb