Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEU

ZU-BLEC 242x134x1.5 ST PSSG

Réf. article: 10.01.54.00028

Coupe de tôles (complexe)

Construction de l'utilisationPSSG
Longueur L242 (mm)
Largeur B134 (mm)
Hauteur H1.5 (mm)
MatièreAcier
Données de construction
Attribut Valeur
H 1,5  mm
L 242  mm
B 134  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Matière Acier
Poids propre 72  g
Taille 2
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier