Schmalz

Krananlagen und Schwenkkrane

Durch das Baukastensystem haben Sie mit den Schmalz Kranen und Kettenzügen die Möglichkeit für nahezu alle innerbetrieblichen Handhabungs- und Logistikprozesse Lösungen zu konfigurieren.

Optimale Anpassung an die Nenntraglast des Schlauchhebers oder Hebegerätes

Hervorragende Leichtlaufeigenschaften und geringe bewegte Masse

Hochwertige, verschleißarme Komponenten mit eloxierter Profiloberfläche

Ermöglicht eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Positioniergenauigkeit

Unterstützt das ergonomische und ermüdungsfreie Arbeiten

Die richtige Hebehilfe finden

Unser Konfigurator zeigt Ihnen die passende, ergonomische Hebehilfe – mit nur wenigen Angaben zur Anwendung und ganz ohne Produktwissen.

Mehr zum Konfigurator

Ergebnisse filtern

Branchenzuordnung

Schwenkkrane

  • Ergonomischer und gesundheitsschonender Transport von Lasten aller Art am Arbeitsplatz
  • Flexible Integration durch Säulen- oder Wandmontage
  • Traglast bis 1.000 kg
Kategorie anzeigen

Aluminium-Hängekrananlagen

  • Modulares Kransystem zum flexiblen und kostengünstigen Aufbau individueller Kranlösungen
  • Installation an Decken- oder Portalkonstruktion
  • Besonders geeignet für große Arbeitsräume
  • Traglast bis 1.200 kg
Kategorie anzeigen

Modularer Stahlbau KBG

  • Maximale Abmessungen (LxBxH): ca. 30 x 8,5 x 5,5 m
  • Maximale Traglast: ca. 500 kg (Werkstückgewicht und Eigengewicht Hebegerät)
  • Material: Stahl verzinkt
  • Profilquerschnitt: 140 x 140 x 4 mm
Kategorie anzeigen

Explosionsgeschützte Krane für den Ex-Bereich

  • Modulares Kransystem zum flexiblen und kostengünstigen Aufbau individueller Kranlösungen
  • Flexible Integration durch verschiedene Montageoptionen: Säulen-, Wand-, Decken- oder Stahlkonstruktionsmontage
  • Einsatz in Ex-Bereichen
  • Traglast bist 140 kg (Schwenkkrane) oder 1.200 kg (Hängekrananlagen)
Kategorie anzeigen

Kettenzüge

  • Robuster Kettenzug mit Hubendabschaltung
  • Traglast bis 2.500 kg
  • Standardhakenweg 3.000 mm
  • CSA-zertifiziert für USA und Kanada
Kategorie anzeigen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb