Schmalz

Vakuumheber Platten

Als Vakuumheber für verschiedene Platten wie Holz, Blech, Glas oder Stein etc. werden Geräte im Bereich der Handhabung bezeichnet, die schwere Platten mit Hilfe von Vakuum heben, bewegen und wieder absetzen können. Schmalz unterteilt sein Produktportfolio an Vakuumhebern in Vakuum-Schlauchheber vom Typ Jumbo und in Vakuum-Hebegeräte vom Typ VacuMaster:

  • Vakuum-Schlauchheber Jumbo
  • Vakuum-Hebegeräte VacuMaster

Für Ihre Anwendung mit Platten finden wir die passende Lösung: die Auswahl des richtigen Vakuumhebers für Ihre Handhabung hängt vom Maximalgewicht Ihrer Werkstücke, sowie von der Art und Ausrichtung Ihrer Anwendung ab. In der Holzbranche sorgen Vakuumheber für ein rationelles Bestücken von CNC-Bearbeitungszentren oder Plattenaufteilsägen und erfüllen höchste Anforderungen wie das Schwenken oder Wenden von Werkstücken. Bei der Handhabung von Blech oder Metall werden CNC-Laserschneidanlagen be- und entladen und sensible Fenster und schwere Glasscheiben werden bruchsicher und mühelos von einer Person bewegt. Auch in weiteren Branchen sorgen Vakuumheber für einen effizienten Materialfluss. Vom universell einsetzbaren Standardgerät bis zur kundenspezifischen Lösung ist Schmalz Ihr Partner für Vakuumheber und Kransysteme.

Finden Sie Ihren Ansprechpartner

Auswahlmöglichkeiten für die Handhabung von Holz-, Blech-, Glasplatten oder Steine etc.

Wählen Sie je nach Anwendungsfall zwischen verschiedenen Vakuumhebern aus:

  • Mit dem Vakuum-Schlauchheber Jumbo können Werkstücke bis 300 kg schnell und effizient bewegt werden. Er wird meist bei porösen und luftdurchlässigen Werkstücken wie z. B. Kartonagen, Säcken oder Holzplatten eingesetzt.
  • Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster können schwere Lasten bis zu mehreren Tonnen ergonomisch und sicher gehandhabt werden. Er wird häufig bei glatten und luftdichten Werkstücken wie z.B. Metallplatten und Glasscheiben verwendet.

Vakuum-Schlauchheber Jumbo

Produkte

Vakuum-Hebegeräte VacuMaster

Produkte

Zu jedem Vakuumheber für Platten das passende Kransystem von Schmalz

Für eine rundum ergonomische Handhabung mit dem Vakuumheber für Platten bietet Schmalz passende Kransysteme an. Die Aluminium-Krananlagen und -Schwenkkrane wurden auf die Traglasten der Vakuumheber genau angepasst. Das modulare System erlaubt eine einfache Integration des Vakuumhebers zusammen mit dem Kransystem in Ihr Arbeitsumfeld.

Produkte

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb