Schmalz auf der A+A 2025: Ergonomie trifft Effizienz
Das Rumpfbeuge-Exoskelett MATE UBA unterstützt den unteren Rücken beim Anheben und Ablegen von Gütern.
Die Exoskelette von Schmalz entlasten den Körper bei anstrengenden manuellen Tätigkeiten. Sie ermöglichen es Menschen, weniger schnell zu ermüden und ohne Beschwerden zu arbeiten. Der Vakuum-Experte bietet dafür unter anderem das Rumpfbeuge-Exoskelett MATE UBA. Es unterstützt den unteren Rücken beim Anheben und Ablegen von Gütern – insbesondere bei sich wiederholenden Aufgaben, wenn Beschäftigte beispielsweise aus tiefen Regallagen Waren entnehmen oder Stein- und Pflasterarbeiten durchführen. Dazu kommt das Oberkörper-Exoskelett MATE UTA, das Anwender bei Überkopfarbeiten entlastet, beispielsweise bei Malerarbeiten an der Decke, der Montage von Gipsplatten an Decken oder dem Be- und Entladen höher gestapelter Frachtcontainer. Die Systeme benötigen keine externe Energiequelle, sie sind leicht und für den Outdoor-Einsatz geeignet. Die Textilelemente sind waschbar, wodurch die Langlebigkeit des Systems erhalten bleibt. Damit ist auch die hygienische Mehrfachnutzung möglich und erhöht den Tragekomfort.
Einfacher, effizienter, ergonomischer
In Düsseldorf zeigt Schmalz zudem den Vakuum-Schlauchheber JumboFlex im neuen Design: Der bewährte Vakuum-Schlauchheber hat nun einige neue Features, die das Arbeiten noch angenehmer gestalten. Sein Griff liegt besser in der Hand – unabhängig von ihrer Größe. Er ist intuitiv bedienbar und verkürzt die Einarbeitungszeit für neue Fachkräfte signifikant. Neu sind auch die beiden Bedientasten, die die Ein-Taster-Steuerung ersetzen und die Auf- und Abbewegung gegenläufig regeln. Ihre Nutzung erschließt sich instinktiv, damit können auch neue Beschäftigte noch schneller produktiv arbeiten und den Schlauchheber exakter dirigieren. Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex lassen sich Lasten bei Bedarf in jeder Höhe in einer schwebenden Position zum Stehen bringen, so dass weitere Prozessschritte am gehandhabten Werkstück möglich werden. Beispielsweise können Nutzer so einfach Etiketten aufkleben oder die Werkstücke kontrollieren. Der JumboFlex wirkt damit noch stärker als bislang der Ermüdung der Mitarbeitenden entgegen.
Der optimierte Vakuum-Schlauchheber JumboFlex eignet sich aufgrund seines ergonomischen Designs für viele unterschiedliche Hände.
Pressekontakt
Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.