Systeme von Schmalz auf der Blechexpo: smart, ergonomisch, effizient
Die ivOS Sheet-Metal-Zelle handhabt dank KI unterschiedliche Bleche automatisch.
Das Schmalz Solution KIT ivOS (Industrial-Vision-Operating-System) vereinfacht die automatisierte Handhabung verschiedener Bleche. Wie es die Vakuum-Spezialisten geschafft haben, dem System das Erkennen und Greifen unbekannter Werkstücke beizubringen, erklären die Schwarzwälder dem Fachpublikum auf der Blechexpo. So viel sei verraten: Dank KI und der von Schmalz eigens entwickelten Plattform ivOS reduziert sich der Inbetriebnahme-Aufwand auf ein Minimum. Der speziell für die Anwendung entwickelte Matrixgreifer bietet höchste Flexibilität beim Greifen unterschiedlichster Werkstücke.
Besucherinnen und Besucher können sich von der Leistungsfähigkeit des Systems nicht nur live am Messestand von Schmalz, sondern auch beim Maschinenbauer ARKU (Halle 1, Stand 1001) überzeugen. Der Spezialist für Richt- und Entgratmaschinen sowie für Bandanlagen hat eine reale Anwendung aufgebaut, die er speziell für das Handling von kleineren Blechteilen entwickelte. Der Kundenvorteil besteht darin, dass Sehen, Greifen und Roboter-Prozesslogik nun in einer bislang nie dagewesenen Einfachheit und Performance als Plug-and-Work-Lösung zusammenarbeiten. Das System kann automatisch neue Blechteile erkennen und prozesssicher der Entgrat- bzw. Richtmaschine zuführen.
Effizientes Entstapeln von besonders dünnen Blechen zeigt Schmalz mit einem Industrieroboter. Durch einen Doppelblech-Sensor am Magnetgreifer SGM-HPm oder die Verwendung einer Zentrierspitze ist das prozesssichere Handling gewährleistet. Im Anwendungsbeispiel zeigt außerdem der Balgsauggreifer SAXB, dass er Werkstücke mit geölten oder gewölbten Oberflächen auch mit hoher Geschwindigkeit zu nehmen weiß.
Die elektrische Compact-Pump GCPi stellt hierfür das nötige Vakuum bereit. Zusammen mit dem Kompaktventil LQEi baut sie ein vollelektrisches System auf. Die Kombination eignet sich besonders für Prozesse mit kurzen Ansaug- und Ablegezeiten. Für Anwender, die mehrere Saugzyklen verwirklichen müssen, ist das Kompaktterminal SCTSi die richtige Wahl. Neu ist dieses Terminal nun auch mit IO-Link Wireless zur kabellosen Datenübertragung erhältlich.
Für Kleines und Großes
Für manuelle Hebevorgänge von großen Blechteilen, wie beispielsweise zur Beladung von CNC-Maschinen, zeigt Schmalz den VacuMaster Comfort. Mithilfe eines Kettenzugs, der am modularen Kranportal KBG hängt, kann eine einzelne Person Lasten bis zu 750 Kilogramm handhaben. Zusätzlich lässt sich das Werkstück um 90 beziehungsweise 180 Grad schwenken. Ein geregelter Vakuum-Erzeuger minimiert den Energieverbrauch bei der Handhabung von großen und flächigen Werkstücken.
Ein neues Feature des Schlauchhebers JumboFlex ist der Schmalz Application Assistant (SAA). Das Digitalisierungstool erfasst die Betriebsdaten des JumboFlex – beispielsweise den Verschmutzungsgrad des Filters – und ermöglicht so die sinnvolle Terminierung von Wartungsarbeiten.
Eine weitere Hebelösung kommt von Binar Handling. Die Schmalz-Tochter präsentiert das schienenmontierte Hebegerät Quick-Lift Rail 125. Damit können Anwendende Lasten bis 125 Kilogramm stufenlos mithilfe eines präzisen Steuergriffs vertikal anheben. Der Handgriff „spürt“ die Bewegung der Person und passt daran die Geschwindigkeit des Hebens und Senkens an. Sobald die Fachkraft den Griff loslässt, stoppt das Hebegerät den Transport.
Schmalz auf der Blechexpo: Halle 1, Stand 1110
Der Spezialgreifer SGM-HPm hält mit seinem Dauermagneten ferromagnetische Produkte sicher.
Fachkräfte bewegen große und flächige Werkstücke bis 750 Kilogramm mit dem VacuMaster Comfort sehr energieeffizient.
Pressekontakt
Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.