Kettenzüge
Kraftvoll und robust - Der Schmalz Kettenzug SCH
In Industriebetrieben müssen oft schwere Lasten in hoher Frequenz bewegt werden. Dies erfordert leistungsstarke, zuverlässige und wartungsarme Kettenzüge. Der elektrische Kettenzug SCH von Schmalz zeichnet sich durch sein robustes Gehäuse, Wartungsarmut und hohe Sicherheit beim Bewegen der Lasten aus. Die doppelte Rutschkupplung bietet den besten Schutz vor Überlastung. Mit den Kettenzügen von Schmalz erreichen Sie eine hohe Wiederholgenauigkeit und das exakte Positionieren auch von sehr schwere Lasten.
Der robuste Motor eignet sich auch für den Einsatz unter extremen Bedingungen. Die Dauerschmierung des Getriebes und die moderne Gleichstrom-Magnetbremse tragen zu den geringen Wartungszeiten des Kettenzuges bei.
Langlebiger Kettenzug mit serienmäßiger Hubendabschaltung
Sofort einsatzbereit dank Plug & Play-Verbindungsstecker
Sehr leichtgängig und leise durch Getriebe mit Schrägverzahnung
Hohe Betriebssicherheit durch niedrige Steuerspannung von 42V und Not-Aus-Funktion
Frequenzregelung zur feinfühligen Positionierung und Funkfernsteuerung optional erhältlich
Ausgezeichnet mit dem Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e. V.
Die Vakuumheber und Kransysteme von Schmalz unterstützen den Rücken und den Bewegungsapparat beim Heben leichter und schwerer Lasten. Sie reduzieren Belastungen und tragen dazu bei, das Arbeitsumfeld ergonomisch zu gestalten. Das bestätigt der unabhängige Verein Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) mit seinem Prüfsiegel.

Aufbau

- Hochwertiger Kettenzug-Basiskörper (1) in unterschiedlichen Traglastklassen und Spannungsvarianten
- Kettenmodul inkl. Lasthaken (2) zur individuellen Anpassung an die Anwendung
- Abgestimmte Konfektionierung des Kettenspeichers (3) anhand der kundenspezifischen Kettenlänge
- Ergonomischer Hängetaster (4) für VacuMaster Basic-Anwendungen oder vollständige Integration der Kettenzugsteuerung in den Comfort-Bedienbügel
Technische Daten
| Typ | Max. Traglast [kg] | Hakenweg [mm] | Kettenstränge | Eilgang [m/min] | Feinhub [m/min] |
|---|---|---|---|---|---|
| SCH-S | 350 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
| SCH-M | 800 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
| SCH-M | 1.250 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
| SCH-M-FU | 650 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
| SCH-M-FU | 1.250 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
| SCH-L | 1.600 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
| SCH-L | 2.500 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
| SCH-L-FU | 1.250 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
| SCH-L-FU | 2.500 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
Maximal zulässige Traglast in den Triebwerksgruppen
| Typ | Kettenstränge | Geschwindigkeit 50Hz |
Geschwindigkeit 60Hz |
A3 (M3) | A4 (M4) | A5 (M5) | A6 (M6) | A7 (M7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH-S | 1 | 8/2 m/min | 9,6/2,4 m/min | - | 350 kg | 250 kg | 200 kg* | - |
| SCH-M | 1 | 8/2 m/min | 9,6/2,4 m/min | 800 kg | 650 kg | 500 kg | 400 kg | 325 kg** |
| SCH-M | 2 | 4/1 m/min | 4,8/1,2 m/min | - | 1.250 kg | 1.000 kg | 800 kg | 625 kg** |
| SCH-M-FU | 1 | 0,7-6,9 m/min | - | - | - | - | 650 kg | 500 kg** |
| SCH-M-FU | 2 | 0,3-3,5 m/min | - | - | - | - | 1.250 kg | 1.000 kg** |
| SCH-L | 1 | 8/2 m/min | 9,6/2,4 m/min | 1.600 kg | 1.250 kg | 1.000 kg | 800 kg | 625 kg*** |
| SCH-L | 2 | 4/1 m/min | 9,6/2,4 m/min | - | 2.500 kg | 2.000 kg | 1.600 kg | 1.250 kg*** |
| SCH-L-FU | 1 | 0,7-6,9 m/min | - | - | - | - | 1.250 kg | 1.000 kg*** |
| SCH-L-FU | 2 | 0,3-3,5 m/min | - | - | - | - | 2.500 kg | 2.000 kg*** |
*1-str: min. 80 kg
**1-str: min. 100 kg / 2-str: min. 200 kg
***1-str: min. 500 kg / 2-str: min. 1.000 kg
Videos
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.