Schmalz

Weniger Belastung, mehr Effizienz

Unergonomische Arbeitsbedingungen verursachen nicht nur körperliche Beschwerden, sondern beeinträchtigen auch unmittelbar die Produktivität der Mitarbeitenden. Was zunächst wie individuelle Leistungsschwankungen erscheint, hat häufig strukturelle Ursachen: Der Arbeitsplatz ist nicht optimal auf den Mitarbeiter und die jeweilige Tätigkeit abgestimmt. Mangelnde Flexibilität der Arbeitsumgebung erschwert eine optimale Arbeitsweise. Einseitige Tätigkeiten erhöhen die Belastung bestimmter Muskelgruppen. Dies führt zu langsameren Abläufen, mehr Fehlern und häufigen Unterbrechungen – mit spürbarem Produktivitätsverlust und erhöhten Kosten als Folge.

Fakten, die überzeugen: Warum sich Ergonomie auszahlt

25%

höhere Produktivität im Schnitt.

67%

weniger Fehler im Durchschnitt.

75%

reduzierte Ausfalltage im Durchschnitt.

43%

niedrigere Personalkosten im Schnitt.

Anfangs verließen etwa 800 Pakete pro Tag unser Lager, mittlerweile sind es im Schnitt 1.850 Sendungen.
∼ Alexander Fiedler, Leiter der Abteilung Textillogistik, dm Karlsruhe

Unergonomische Arbeitsplätze kosten Ihr Unternehmen – jeden Tag

Die Produktivität nimmt im Laufe eines 8-Stunden-Arbeitstages kontinuierlich ab. Ermüdung, Konzentrationsschwäche und ähnliche Faktoren führen im Laufe der Zeit zu einem Leistungsabfall, der sich negativ auf die Effizienz auswirkt. Gleichzeitig steigt das Risiko für gesundheitliche Probleme, die zu Ausfallzeiten und weiteren Kosten führen – eine Belastung, die jedes Unternehmen täglich spürt.

Ein ergonomisch gestalteter Arbeitsplatz kann diesem Produktivitätsverlust vorbeugen. So kann die Produktivität am Ende eines Arbeitstages mit ergonomischer Unterstützung um mehr als ein Viertel höher liegen als ohne.

Vier Konsequenzen fehlender Ergonomie

Tick. Tack. Jede Sekunde unergonomisch kostet – wir zeigen, wie viel

Nutzen Sie den Amortisationsrechner und sehen Sie, wann sich die Anschaffung eines Handhabungsgerätes lohnt.

image.alt

Vakuumtechnik trifft Ergonomie: effizient, ergonomisch, durchdacht

Ergonomische Handhabungslösungen von Schmalz verbessern die Arbeitsbedingungen und entfalten das volle Potenzial von Mensch und Maschine. Unternehmen können dadurch Kosten senken, Motivation der Mitarbeiter steigern und Arbeitsabläufe effizienter gestalten. Die Hebehilfen sind so feinfühlig, dass Anwender Werkstücke präzise und sicher platzieren können. Das Vakuum-Greifprinzip schützt dabei die Oberflächen und verhindert Beschädigungen – für höchste Qualität und Effizienz.

Ergonomie entdecken

Ergonomie entdecken

Schnelles Handling kompakter Güter bis 50 kg

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Flache Werkstücke

Präzises Heben

Präzises Heben

Vakuum-Schlauchheber PalVac Sprint

Hygienebereiche

Vakuum-Hebegerät VacuMaster

Schwere Werkstücke

Mobile Lösungen

Mobile Kommissionierung

Kranlagen und Schwenkrane

Schwere Lasten flexibel über große Distanzen bewegen

Erfolgsgeschichten aus der Praxis

Wo Ergonomie auf Praxis trifft entstehen echte Erfolgsgeschichten: Mit ergonomischen Handhabungssystemen gewinnen Unternehmen nicht nur an Produktivität - sondern auch Leichtigkeit im Arbeitsalltag. Unsere Best Practices zeigen, wie ergonomische Lösungen Arbeitsabläufe vereinfachen, Mitarbeiter entlasten und messbare Leistungsgewinne ermöglichen.

Kontakt

Bei Fragen sind wir Ihnen gerne behilflich.
J. Schmalz GmbH

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten

+49 7443 2403-0
schmalz@schmalz.de
Kontakt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb