VCBL-K2-HD 170x128x100 S-360-15 TV
Art-Nr.: 10.01.12.05282
Blocksauger für 2-Kreis Konsole Schmalz
Bauform | Heavy Duty |
Abmessung (LxB) | 170x128 |
Höhe H | 100 (mm) |
Anordnung | steckbar 360°/15° |
Zusatzfunktion Blocksauger | Tastventil |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

Attribut | Wert |
---|---|
B | 128 mm |
B1 | 128 mm |
H | 100 mm |
H1 | 107 mm |
L | 170 mm |
L1 | 170 mm |
Dokumentation
Dokumentation