VCBL-K2-HD 170x128x100 S-360-15 TV
Część nr.: 10.01.12.05282
Vacuum block for Schmalz 2-circuit console
Shape | Heavy duty |
Dimension (LxW) | 170x128 |
Height H | 100 (mm) |
Arrangement | insertable 360°/15° |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 128 mm |
B1 | 128 mm |
H | 100 mm |
H1 | 107 mm |
L | 170 mm |
L1 | 170 mm |
Dokumentacja
Dokumentacja