Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

TV D9 4.3

Część nr.: 10.01.12.02514

Touch valve for deactivation of unused suction cups or vacuum blocks

Outside diameter D9 (mm)
Spring stroke Z4.3 (mm)
Length L22.8 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 9  mm
Dk 7,5  mm
L 22,8  mm
L1 18,5  mm
Z (Stroke) 4,3  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 0  kg
Dokumentacja

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka