TV D9 4.3
부품 번호.: 10.01.12.02514
Touch valve for deactivation of unused suction cups or vacuum blocks
Outside diameter D | 9 (mm) |
Spring stroke Z | 4.3 (mm) |
Length L | 22.8 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
D | 9 mm |
Dk | 7.5 mm |
L | 22.8 mm |
L1 | 18.5 mm |
Z (Stroke) | 4.3 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Weight | 0 kg |
관련 문서
관련 문서