TV D9 4.3
Onderdeelnr.: 10.01.12.02514
Tastventiel voor uitschakeling niet bezette zuiggrijpers of Blokzuiger
Outside diameter D | 9 (mm) |
Spring stroke Z | 4.3 (mm) |
Length L | 22.8 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 9 mm |
Dk | 7,5 mm |
L | 22,8 mm |
L1 | 18,5 mm |
Z (Stroke) | 4,3 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Weight | 0 kg |
Documentatie
Documentatie