TV D9 4.3
Parça no.: 10.01.12.02514
Kullanılmayan vantuzların veya vakum bloklarının devre dışı bırakılması için dokunmatik valf
Dış çap D | 9 (mm) |
Yay stroku Z | 4.3 (mm) |
Uzunluk L | 22.8 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 9 mm |
Dk | 7,5 mm |
L | 22,8 mm |
L1 | 18,5 mm |
Z (İnme) | 4,3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 0 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon