어댑터 플레이트 Innospann Steel-Plate ISST
홀 패턴 치수 75 mm 및 150 mm
모든 일반 기계 유형(평 테이블, 그리드 테이블 및 콘솔 테이블)에 추가 장착 가능
두 가지 밸브 간격으로 모노 및 쿼드 베이스의 자유로운 포지셔닝 가능
진공 패드 포지셔닝 시 방향 확인을 지원하는 레이저 그리드
덮이지 않은 진공 오프닝을 위한 실링 마그넷이 유연한 사용을 가능하게 하고, 셋업 시간을 단축시켜 줍니다.
디자인
디자인

- 필요하지 않은 진공 오프닝은 실링 마그넷(1)으로 밀봉합니다.
- 통합형 진공 오프닝이 있는 고품질 스테인리스 스틸 또는 아연 도금 강철 소재의 이노스판 스틸 플레이트(2)
- 진공 패드 마운팅(3): 모노 베이스 또는 쿼드 베이스
- 다양한 구조의 진공 패드(4)
주문 정보
주문 정보
제품 코드
제품 코드는 부품 번호와 마찬가지로 슈말츠에서 제품 구성을 고유하게 식별하는 데 사용됩니다. 제품 코드는 제품 라벨이나 견적서 또는 주문서에서 찾을 수 있습니다. 제품에 대한 질문이 있거나 구성을 다시 주문하고 싶으신가요? 그렇다면 슈말츠에 문의할 때 이 키를 준비해 주세요.
ISST
MS
variabel
75
축약형 이름
| 코드 | 종류 |
|---|---|
| ISST | 이노스판 스틸 플레이트 |
버전
| 코드 | 종류 |
|---|---|
| MS | 씰링 마그넷 |
| TVR | 센싱 볼 밸브 |
치수
| 코드 | LxBxH(mm) |
|---|---|
| variabel | 가변적임 |
밸브 간격
| Code | 밸브 간격(mm) |
|---|---|
| 75...150 | 75 및 150 |
주문 정보
스틸 플레이트 ISST는 조립 상태로 납품됩니다. 이 제품은 다음으로 구성됩니다.
- 구멍 패턴 및 레이저 그리드로 측정하도록 제작된 스테인리스 스틸 플레이트 또는 아연 스틸
일치하는 석션 컵 및 석션 컵 홀더는 이노스판 클램핑 장비 ISCUP/ISMB/ISQB에서 확인할 수 있습니다.
자석 플러그는 납품 범위에 포함되지 않으며 별도로 구매해야 합니다.
주문 데이터
| 종류 | 치수 LxW[mm] | 밸브 간격[mm] | 부품 번호 |
|---|---|---|---|
| ISST-MS for Mono-Base | 가변적임 | 약 75 | 요청 시 제공 |
| ISST-TVR for Mono-Base | 가변적임 | 약 75 | 요청 시 제공 |
| ISST-MS for Quad-Base | 가변적임 | 약 150 | 요청 시 제공 |
| ISST-TVR for Quad-Base | 가변적임 | 약 150 | 요청 시 제공 |
기술 데이터
기술 데이터
- 진공 구멍이 있는 강판
- 이노스판 모듈러 시스템에서 클램핑 장비의 위치를 유연하게 조정할 수 있도록 지원합니다.
동영상
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.지금 비디오 보기
어댑터 플레이트 Innospann ISAP K2
지금 비디오 보기
슈말츠 비디오캐스트 - 기계식 클램프 VCMC-QUICK - #24
지금 비디오 보기
슈말츠 비디오캐스트 - SCM/Morbidelli의 시스템을 위한 진공 블록 VCBL-S6 - #22
지금 비디오 보기
다양한 공작물의 유연한 처리를 위한 멀티 클램프 진공 클램핑 시스템
지금 비디오 보기
그리드 테이블 석션 컵 VCBL-R용 앵글 장착
지금 비디오 보기
진공 블록 VCBL-B의 어댑터 링 교체
지금 비디오 보기
목재 작업물의 효율적이고 정밀한 처리를 위한 Biesse 콘솔용 VC-B 석션 블록