Schmalz

Vacuum Blocks VCBL-K2-HD

Height 100 mm and 125 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Savings in set-up processes due to the flat elastomer friction pad for a wide range of applications

Higher holding force and lateral force absorption ensure process safe machining and avoidance of scrap

Rotatability of the suction plate in 15° steps allows flexible adaptation to the workpiece geometry

Adaptable seal allows clamping of even rough surfaces

Accessories for repeatability clamping and positioning

Projekt
  • Adaptable foam rubber sealing gasket (1) can also be used for structured surfaces
  • Rotatable and exchangeable suction plate (2), with integrated NFC tag for reading product data via smartphone
  • Robust main body (3) made of aluminum for maximum stability and an optimal milling result
  • Sealing frame (4) for sealing to the console
Dane techniczne
  • 2-circuit vacuum systems
  • Aluminum vacuum block
  • Pre-fixation mechanically or by vacuum
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Height H
Industry sector

1 - 10 z 12 wyników

VCBL-K2-HD 170x128x100 S-360-15

Część nr.: 10.01.12.05221

Vacuum block for Schmalz 2-circuit console

ShapeHeavy duty
Dimension (LxW)170x128
Height H100 (mm)
Arrangementinsertable 360°/15°
Additional function vacuum blockTouch valve
VCBL-K2-HD 170x128x125 S-360-15 TV

Część nr.: 10.01.12.05327

Vacuum block for Schmalz 2-circuit console

ShapeHeavy duty
Dimension (LxW)170x128
Height H125 (mm)
Arrangementinsertable 360°/15°
Additional function vacuum blockTouch valve
VCBL-K2-HD 170x128x125 S-360-15

Część nr.: 10.01.12.05320

Vacuum block for Schmalz 2-circuit console

ShapeHeavy duty
Dimension (LxW)170x128
Height H125 (mm)
Arrangementinsertable 360°/15°
VCBL-K2-HD 170x128x100 S-360-15 TV

Część nr.: 10.01.12.05282

Vacuum block for Schmalz 2-circuit console

ShapeHeavy duty
Dimension (LxW)170x128
Height H100 (mm)
Arrangementinsertable 360°/15°
Additional function vacuum blockTouch valve
VCBL-K2-HD 128x75x125 S-360-15 TV

Część nr.: 10.01.12.05325

Vacuum block for Schmalz 2-circuit console

ShapeHeavy duty
Dimension (LxW)128x75
Height H125 (mm)
Arrangementinsertable 360°/15°
Additional function vacuum blockTouch valve
VCBL-K2-HD 128x75x100 S-360-15

Część nr.: 10.01.12.05228

Vacuum block for Schmalz 2-circuit console

ShapeHeavy duty
Dimension (LxW)128x75
Height H100 (mm)
Arrangementinsertable 360°/15°
Additional function vacuum blockTouch valve
VCBL-K2-HD 128x75x100 S-360-15 TV

Część nr.: 10.01.12.05281

Vacuum block for Schmalz 2-circuit console

ShapeHeavy duty
Dimension (LxW)128x75
Height H100 (mm)
Arrangementinsertable 360°/15°
Additional function vacuum blockTouch valve
VCBL-K2-HD 128x75x125 S-360-15

Część nr.: 10.01.12.05319

Vacuum block for Schmalz 2-circuit console

ShapeHeavy duty
Dimension (LxW)128x75
Height H125 (mm)
Arrangementinsertable 360°/15°
VCBL-K2-HD 128x60x100 S-360-15

Część nr.: 10.01.12.05311

Vacuum block for Schmalz 2-circuit console

ShapeHeavy duty
Dimension (LxW)128x60
Height H100 (mm)
Arrangementinsertable 360°/15°
VCBL-K2-HD 128x60x100 S-360-15 TV

Część nr.: 10.01.12.05317

Vacuum block for Schmalz 2-circuit console

ShapeHeavy duty
Dimension (LxW)128x60
Height H100 (mm)
Arrangementinsertable 360°/15°
Additional function vacuum blockTouch valve

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka