Schmalz

Blocs de bridage par vide VCBL-K2-HD

Hauteur 100 mm et 125 mm

Accéder directement aux produits

Économie de procédés grâce à la garniture de friction plat en élastomère pour une large gamme d'applications

Une force de préhension plus élevée et l'absorption des forces latérales assurent un procédé d'usinage fiable et évitent les rebuts

La possibilité de pivoter la semelle par pas de 15° permet un ajustement souple à la géométrie de la pièce

Le joint adaptateur permet de serrer même des surfaces rugueuses

Accessoires pour le serrage et le positionnement avec précision de reproduction

Composition
  • Joint en caoutchouc cellulaire (1) adaptateur, utilisable également pour les surfaces structurées
  • Semelle (2) pivotante et interchangeable, avec étiquette NFC intégrée pour la lecture des données produit via smartphone.
  • Corps (3) robuste en aluminium pour une stabilité maximale et un résultat de fraisage optimal
  • Cadre d'étanchéité (4) pour le joint à la console
Données techniques
  • Systèmes de vide à 2 circuits
  • Bloc de bridage par vide en aluminium
  • Pré-fixation mécanique ou par vide
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Hauteur H
Secteurs

1 - 10 de 12 résultats

VCBL-K2-HD 170x128x100 S-360-15

Réf. article: 10.01.12.05221

Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ

FormeUsage intensif
Dimension (Lxl)170x128
Hauteur H100 (mm)
Arrangementenfichable 360°/15°
Fonction supplémentaire bloc de bridage par videPalpeur mécanique
VCBL-K2-HD 170x128x125 S-360-15 TV

Réf. article: 10.01.12.05327

Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ

FormeUsage intensif
Dimension (Lxl)170x128
Hauteur H125 (mm)
Arrangementenfichable 360°/15°
Fonction supplémentaire bloc de bridage par videPalpeur mécanique
VCBL-K2-HD 170x128x125 S-360-15

Réf. article: 10.01.12.05320

Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ

FormeUsage intensif
Dimension (Lxl)170x128
Hauteur H125 (mm)
Arrangementenfichable 360°/15°
VCBL-K2-HD 170x128x100 S-360-15 TV

Réf. article: 10.01.12.05282

Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ

FormeUsage intensif
Dimension (Lxl)170x128
Hauteur H100 (mm)
Arrangementenfichable 360°/15°
Fonction supplémentaire bloc de bridage par videPalpeur mécanique
VCBL-K2-HD 128x75x125 S-360-15 TV

Réf. article: 10.01.12.05325

Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ

FormeUsage intensif
Dimension (Lxl)128x75
Hauteur H125 (mm)
Arrangementenfichable 360°/15°
Fonction supplémentaire bloc de bridage par videPalpeur mécanique
VCBL-K2-HD 128x75x100 S-360-15

Réf. article: 10.01.12.05228

Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ

FormeUsage intensif
Dimension (Lxl)128x75
Hauteur H100 (mm)
Arrangementenfichable 360°/15°
Fonction supplémentaire bloc de bridage par videPalpeur mécanique
VCBL-K2-HD 128x75x100 S-360-15 TV

Réf. article: 10.01.12.05281

Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ

FormeUsage intensif
Dimension (Lxl)128x75
Hauteur H100 (mm)
Arrangementenfichable 360°/15°
Fonction supplémentaire bloc de bridage par videPalpeur mécanique
VCBL-K2-HD 128x75x125 S-360-15

Réf. article: 10.01.12.05319

Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ

FormeUsage intensif
Dimension (Lxl)128x75
Hauteur H125 (mm)
Arrangementenfichable 360°/15°
VCBL-K2-HD 128x60x100 S-360-15

Réf. article: 10.01.12.05311

Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ

FormeUsage intensif
Dimension (Lxl)128x60
Hauteur H100 (mm)
Arrangementenfichable 360°/15°
VCBL-K2-HD 128x60x100 S-360-15 TV

Réf. article: 10.01.12.05317

Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ

FormeUsage intensif
Dimension (Lxl)128x60
Hauteur H100 (mm)
Arrangementenfichable 360°/15°
Fonction supplémentaire bloc de bridage par videPalpeur mécanique

pages.category.relatedProductsAndCategories

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier