N° de artículo: 10.01.12.05221
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 2 circuito
| Forma | |
| Dimensión (LxAn) | 170x128 |
| Altura H | 100 (mm) |
| Disposición | enchufable 360°/15° |
| Función adicional ventosa de bloque |
Ahorro en los procesos de preparación gracias al forro de fricción plana de elastómero para una amplia gama de aplicaciones
Una mayor fuerza de retención y absorción de la fuerza lateral garantizan la seguridad del proceso de mecanizado y evitan los rechazos
La placa de ventosa giratoria en pasos de 15° permite una adaptación flexible al contorno de la pieza
La junta adaptable permite fijar superficies rugosas
Accesorios para asegurar la repetibilidad de fijación y posicionamiento

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
1 - 10 de 12 resultados

N° de artículo: 10.01.12.05221
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 2 circuito
| Forma | |
| Dimensión (LxAn) | 170x128 |
| Altura H | 100 (mm) |
| Disposición | enchufable 360°/15° |
| Función adicional ventosa de bloque |

N° de artículo: 10.01.12.05327
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 2 circuito
| Forma | |
| Dimensión (LxAn) | 170x128 |
| Altura H | 125 (mm) |
| Disposición | enchufable 360°/15° |
| Función adicional ventosa de bloque |

N° de artículo: 10.01.12.05320
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 2 circuito
| Forma | |
| Dimensión (LxAn) | 170x128 |
| Altura H | 125 (mm) |
| Disposición | enchufable 360°/15° |

N° de artículo: 10.01.12.05282
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 2 circuito
| Forma | |
| Dimensión (LxAn) | 170x128 |
| Altura H | 100 (mm) |
| Disposición | enchufable 360°/15° |
| Función adicional ventosa de bloque |

N° de artículo: 10.01.12.05325
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 2 circuito
| Forma | |
| Dimensión (LxAn) | 128x75 |
| Altura H | 125 (mm) |
| Disposición | enchufable 360°/15° |
| Función adicional ventosa de bloque |

N° de artículo: 10.01.12.05228
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 2 circuito
| Forma | |
| Dimensión (LxAn) | 128x75 |
| Altura H | 100 (mm) |
| Disposición | enchufable 360°/15° |
| Función adicional ventosa de bloque |

N° de artículo: 10.01.12.05281
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 2 circuito
| Forma | |
| Dimensión (LxAn) | 128x75 |
| Altura H | 100 (mm) |
| Disposición | enchufable 360°/15° |
| Función adicional ventosa de bloque |

N° de artículo: 10.01.12.05319
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 2 circuito
| Forma | |
| Dimensión (LxAn) | 128x75 |
| Altura H | 125 (mm) |
| Disposición | enchufable 360°/15° |

N° de artículo: 10.01.12.05311
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 2 circuito
| Forma | |
| Dimensión (LxAn) | 128x60 |
| Altura H | 100 (mm) |
| Disposición | enchufable 360°/15° |

N° de artículo: 10.01.12.05317
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 2 circuito
| Forma | |
| Dimensión (LxAn) | 128x60 |
| Altura H | 100 (mm) |
| Disposición | enchufable 360°/15° |
| Función adicional ventosa de bloque |