Schmalz

주문 정보

The vacuum block VCBL-K2-HD is delivered assembled. The product consists of:

  • Expandable and replaceable suction plate with sealing cord, available in different dimensions
  • Base body made of aluminum, optionally with mechanical clamp

Available spare parts: Sealing cord, suction plate
Available accessories: Clamping

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VCBL-K2-HD 170x128x100 S-360-15 TV

부품 번호.: 10.01.12.05282

Vacuum block for Schmalz 2-circuit console

ShapeHeavy duty
Dimension (LxW)170x128
Height H100 (mm)
Arrangementinsertable 360°/15°
Additional function vacuum blockTouch valve
디자인 데이터
Design image
속성
B 128  mm
B1 128  mm
H 100  mm
H1 107  mm
L 170  mm
L1 170  mm
관련 문서

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동