Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.
  • NEU

VCBL-R 145x145x90 30/40 AS+TV

Art-Nr.: 10.01.12.05470

Blocksauger für Rastertisch

Abmessung (LxB)145x145
Höhe H90 (mm)
Raster30 x 30 / 40 x 40 mm
Zusatzfunktion BlocksaugerAbhebesystem und Tastventil
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 145  mm
B1 130  mm
H 90  mm
H1 98,7  mm
L 145  mm
L1 130  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Raster 30 x 30 / 40 x 40 mm
Genauigkeit ± 0,06 mm
Dokumentation

Ersatzteile

Zubehör

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb