- 새로운
VCBL-R 145x145x90 30/40 AS+TV
부품 번호.: 10.01.12.05470
Vacuum block for grid tables
Dimension (LxW) | 145x145 |
Height H | 90 (mm) |
Grid | 30 x 30 / 40 x 40 mm |
Additional function vacuum block | Lift-off system and sensing valve |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 145 mm |
B1 | 130 mm |
H | 90 mm |
H1 | 98.7 mm |
L | 145 mm |
L1 | 130 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Grid | 30 x 30 / 40 x 40 mm |
Repeatability | ± 0.06 mm |
관련 문서
관련 문서