| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 25 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
VCBL-R 진공 블록을 사용하면 거칠거나 질감이 있는 표면부터 단단한 목재까지 모든 종류의 공작물을 클램핑할 수 있습니다.
다양한 치수와 클램핑 높이의 포트폴리오를 통해 어떤 클램핑 작업도 가능합니다. 흡입 플레이트는 도구 없이 빠르게 교체할 수 있으며 멤브레인이 장착되어 있습니다. 이는 표준으로 제공되는 터치 밸브와 공작물이 직접 접촉하지 않도록 보호하는 동시에 먼지의 유입을 방지합니다.
옵션으로 제공되는 리프팅 시스템은 크고 부피가 큰 공작물의 적재 및 하역을 용이하게 하고 흡입 플레이트의 밀봉 가장자리를 보호합니다. 액세서리로 제공되는 추가 호스 연결부를 사용하면 흡입 컵 아래에 흡입 지점이 없더라도 그리드 테이블의 어느 위치에서나 사용할 수 있습니다.
네스팅 플레이트에서 흡입 컵을 사용할 수 있도록 하여 범용적으로 사용할 수 있게 해주는 네스팅 인서트도 액세서리로 제공됩니다. 그리드와 네스팅 애플리케이션 간에 다른 유형의 블록 흡입 컵을 변환하는 데 시간이 많이 걸리던 일은 이제 과거의 일이 되었습니다.
광범위한 제품군과 2-in-1 기능으로 유연성을 극대화하고 설정 시간을 단축할 수 있습니다
그리드 및 중첩 테이블을 위한 2-in-1 기능을 갖춘 진공 블록 시리즈
견고한 일체형 디자인으로 원목과 같은 까다로운 환경에서도 안정성을 극대화합니다
검증된 흡입 플레이트 시스템을 사용하여 도구 없이 간단하게 수리할 수 있습니다
옵션으로 제공되는 리프팅 시스템 덕분에 크고 다루기 힘든 부품을 부드럽게 적재 및 하역할 수 있습니다
디자인

- 부드러운 플라스틱 재질의 터치 밸브(1)
- 최적의 밀봉 동작, 높은 마찰력 및 오염 방지를 위한 멤브레인(2)이 있는 흡입판(2)
- 강화 플라스틱으로 제작된 견고한 본체(3)
- 씰링 프레임(4)
- MDF 스포일보드 및 매끄러운 테이블 시스템에서 사용하기에 최적화된 네스팅 인서트(5)(옵션)
기술 데이터
- 모든 일반적인 그리드 형상을 위한 그리드 테이블 애플리케이션용 진공 시스템
- 중첩 삽입을 통해 중첩 테이블 애플리케이션으로 변환 가능
- 호스 연결 옵션 포함
기능 설명

그리드 테이블에서 중첩 테이블로
네스팅 인서트를 VCBL-R 진공 블록에 삽입하면 네스팅 테이블에 사용할 수 있습니다.

중첩 테이블에서 그리드 테이블로
슈말츠 VCBL-N 시리즈 제품에서 네스팅 인서트를 제거하면 그리드 테이블에 사용할 수 있습니다.

도구 없이 테이블 시스템에 맞게 조정
클릭 시스템을 사용하면 도구나 추가 구성 요소를 사용하지 않고도 테이블 시스템 간에 전환할 수 있습니다.
제품
| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 90 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 90 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Lift-off system and sensing valve |
| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 45 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 45 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Lift-off system and sensing valve |
| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 125 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 125 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Lift-off system and sensing valve |
| Dimension (LxW) | 125x75 |
| Height H | 25 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 125x75 |
| Height H | 45 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 125x75 |
| Height H | 90 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 125x75 |
| Height H | 125 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 120x50 |
| Height H | 25 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 120x50 |
| Height H | 45 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 120x50 |
| Height H | 90 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 120x50 |
| Height H | 125 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 130x30 |
| Height H | 25 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 130x30 |
| Height H | 45 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 130x30 |
| Height H | 90 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 130x30 |
| Height H | 125 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
제품 추천제품 추천
추가 정보
VCBL-R에 네스팅 인서트를 장착하고 네스팅 테이블에 사용할 경우 클램핑 높이가 변경됩니까?
VCBL-R에 네스팅 인서트를 장착하고 네스팅 테이블에 사용할 경우 클램핑 높이가 변경됩니까?
예, 네스팅 인서트를 삽입하면 클램핑 높이가 7mm 증가합니다.
VCBL-R을 VCMC-R-QUICK 프레임 클램프와 결합할 수 있나요?
VCBL-R을 VCMC-R-QUICK 프레임 클램프와 결합할 수 있나요?
예, VCBL-R은 45mm의 클램핑 높이에서 VCMC-R-QUCIK와 결합할 수 있습니다.
그리드 테이블의 흡입 지점이 너무 멀리 떨어져 있어 모든 흡입 컵에 진공이 공급되지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 어떻게 해야 하나요?
그리드 테이블의 흡입 지점이 너무 멀리 떨어져 있어 모든 흡입 컵에 진공이 공급되지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 어떻게 해야 하나요?
액세서리에 있는 추가 진공 연결부를 이 용도로 사용할 수 있습니다. 이미 진공이 공급된 흡입 컵은 바이패스 역할을 합니다.
밀링 중 공작물이 움직이거나 풀리는 경우 그 이유는 무엇인가요?
밀링 중 공작물이 움직이거나 풀리는 경우 그 이유는 무엇인가요?
먼저 진공 블록의 흡입판과 밀봉 프레임을 점검하세요. 상태가 양호하면 메인 펌프의 게이지와 필터를 점검하세요.
거칠거나 구조적인 공작물도 클램핑할 수 있나요?
거칠거나 구조적인 공작물도 클램핑할 수 있나요?
이는 액세서리의 VCSP-O MOS 흡입 플레이트를 사용하면 가능합니다.
CNC 머시닝 센터에 맞는 그리드 치수를 선택하려면 어떻게 해야 합니까?
CNC 머시닝 센터에 맞는 그리드 치수를 선택하려면 어떻게 해야 합니까?
각 홈 치수는 제품의 기술 데이터에 명시되어 있습니다.
그림은 그리드 치수(1), 홈 너비(2) 및 홈 깊이(3)를 올바르게 측정하는 방법을 보여줍니다.
2024년 이후의 제품은 이전 제품과 호환되나요?
2024년 이후의 제품은 이전 제품과 호환되나요?
25, 45, 125mm 높이로 제공되는 진공 블록은 2024년부터 이전 제품과 호환됩니다.