- UUSI
VCBL-R 145x145x90 30/40 AS+TV
Osanro: 10.01.12.05470
Vacuum block for grid tables
Dimension (LxW) | 145x145 |
Height H | 90 (mm) |
Grid | 30 x 30 / 40 x 40 mm |
Additional function vacuum block | Lift-off system and sensing valve |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 145 mm |
B1 | 130 mm |
H | 90 mm |
H1 | 98,7 mm |
L | 145 mm |
L1 | 130 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Grid | 30 x 30 / 40 x 40 mm |
Repeatability | ± 0.06 mm |
Dokumentointi
Dokumentointi