Schmalz

Bestellhinweise

Blocksauger mit Saugfläche 145 x 145 mm werden montiert geliefert.
Schmale Blocksauger mit Saugfläche 125 x 75 mm, 120 x 50 mm und 130 x 30 mm sind mehrteilig, bestehend aus:

  • Saugeraufnahme AP-S6 inkl. Schaum-Dichtrahmen und O-Ring
  • Sauger-Cup inkl. Saugplatte, Tastventil und NFC-Tag
  • Saugeraufnahme und Saugercup sind separat erhältlich 

Verfügbare Ersatzteile: Saugplatte VCSP-O, Schaum-Dichtrahmen VCDR, Tastventil TV, Saugercup VCBL-S6-CUP, Saugeraufnahme AP-S6
Verfügbares Zubehör: Saugplatte Moosgummi, Schaltnocken für Positionserkennung, Magnet für Positionserkennung

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

VCBL-S6 130x30x110 S-360-15 TV

Art-Nr.: 10.01.12.04455

Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 6

Abmessung (LxB)130x30
Höhe H110 (mm)
Anordnungsteckbar 360°/15°
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
AnwendungFür Maschinentische Flexmatic, Start und Pilot wird weiteres Zubehör benötigt
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 30  mm
B1 144  mm
H 110  mm
H1 147,5  mm
H2 77  mm
L 130  mm
L1 148,5  mm
L2 104  mm
R1 55  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Anwendung Für Maschinentische Flexmatic, Start und Pilot wird weiteres Zubehör benötigt
Dokumentation

Ersatzteile

Zubehör

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb