VCBL-S6 130x30x110 S-360-15 TV
Część nr.: 10.01.12.04455
Vacuum block for SCM/Morbidelli console - Type 6
Dimension (LxW) | 130x30 |
Height H | 110 (mm) |
Arrangement | insertable 360°/15° |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Applications | For machine tables Flexmatic, Start and Pilot further accessories are required |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 30 mm |
B1 | 144 mm |
H | 110 mm |
H1 | 147,5 mm |
H2 | 77 mm |
L | 130 mm |
L1 | 148,5 mm |
L2 | 104 mm |
R1 | 55 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Applications | For machine tables Flexmatic, Start and Pilot further accessories are required |
Dokumentacja
Dokumentacja