VCBL-S6 130x30x110 S-360-15 TV
Numero articolo: 10.01.12.04455
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 6
Dimensione (lxl) | 130x30 |
Altezza H | 110 (mm) |
Disposizione | inseribile 360°/15° |
Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Valvole ad impulsi |
Applicazioni | Per le tavole delle macchine Flexmatic, Start e Pilot sono necessari ulteriori accessori |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 30 mm |
B1 | 144 mm |
H | 110 mm |
H1 | 147,5 mm |
H2 | 77 mm |
L | 130 mm |
L1 | 148,5 mm |
L2 | 104 mm |
R1 | 55 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Applicazioni | Per le tavole delle macchine Flexmatic, Start e Pilot sono necessari ulteriori accessori |
Documentazione
Documentazione