SCHA-NOCK 12x7.6x20 VCBL-S6
Numero articolo: 10.01.12.04741
Camma di contatto
Lunghezza L | 12 (mm) |
Larghezza B | 7.6 (mm) |
Altezza H | 20 (mm) |
Design di utilizzo | VCBL-S6 |
Applicazioni | Per tavoli macchina Flexmatic con posizionamento automatico |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
Attributo | Valore |
---|---|
B | 7,6 mm |
H | 20 mm |
L | 12 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Applicazioni | Per tavoli macchina Flexmatic con posizionamento automatico |
Documentazione
Documentazione