SCHA-NOCK 12x7.6x20 VCBL-S6
N° de artículo: 10.01.12.04741
Leva de conmutación
Longitud L | 12 (mm) |
Anchura B | 7.6 (mm) |
Altura H | 20 (mm) |
Diseño de aplicación | VCBL-S6 |
Aplicaciones | Para mesas de máquinas Flexmatic con posicionamiento automático |
Datos de diseño
Datos de diseño
Atributo | Valor |
---|---|
B | 7,6 mm |
H | 20 mm |
L | 12 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Aplicaciones | Para mesas de máquinas Flexmatic con posicionamiento automático |
Documentación
Documentación