SCHA-NOCK 12x7.6x20 VCBL-S6
Onderdeelnr.: 10.01.12.04741
Schakelnok
Length L | 12 (mm) |
Width B | 7.6 (mm) |
Height H | 20 (mm) |
Utilization design | VCBL-S6 |
Applications | Voor Flexmatic-machinetafels met automatische positionering |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 7,6 mm |
H | 20 mm |
L | 12 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Applications | Voor Flexmatic-machinetafels met automatische positionering |
Documentatie
Documentatie