Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SCHA-NOCK 12x7.6x20 VCBL-S6

Réf. article: 10.01.12.04741

Came de contacteur

Longueur L12 (mm)
Largeur B7.6 (mm)
Hauteur H20 (mm)
Construction de l'utilisationVCBL-S6
ApplicationsPour les tables de machines Flexmatic à positionnement automatique
Données de construction
Attribut Valeur
B 7,6  mm
H 20  mm
L 12  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Applications Pour les tables de machines Flexmatic à positionnement automatique
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier