Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SCHA-NOCK 12x7.6x20 VCBL-S6

Osanro: 10.01.12.04741

Switching cam

Length L12 (mm)
Width B7.6 (mm)
Height H20 (mm)
Utilization designVCBL-S6
ApplicationsFor Flexmatic machine tables with automatic positioning
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 7,6  mm
H 20  mm
L 12  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Applications For Flexmatic machine tables with automatic positioning
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin