Schmalz

Adapterplatten Innospann ISST-MPL und Elastomermatten FlexMat SFM

Steel-Plate und Flexmat zum Einsatz auf Matrixplatte MPL

Direkt zu den Produkten

Das modulare System zum Einsatz auf der Matrixplatte MPL kann beliebig nachgerüstet werden

Wabenstruktur der Saugstellen zur Vergrößerung der nutzbaren Fläche für maximale Vakuum-Spannkraft

Fräsen bei Teilbelegung durch zahlreiche Vakuum-Kammern mit integrierten Strömungswiderständen

FlexMat optimiert für Fertigung von Durchbrüchen und bei Verschleiß kostengünstig und schnell austauschbar

Elastomeroberfläche mit spezieller Auflage hält stärksten Querkräften stand

Aufbau
  • Blocksauger ISBL aus Aluminium (1) mit doppelter Dichtung und magnetischer Vorfixierung auf der Steel-Plate
  • Schmalz FlexMat SFM (2) zum Einsatz direkt auf der Steel-Plate
  • Verschlussmagnete (3) für ungenutzte Vakuum-Öffnungen beim Einsatz mit Blocksauger ISBL
  • Steel-Plate mit Vakuum-Öffnungen (4)
  • Matrixplatte MPL (5) als Basiseinheit des modularen Spannsystems
Technische Daten
  • Steel-Plate ISST und Elastomermatte mit wabenförmigen Saugstellen zur Metall- und Kunststoffbearbeitung
  • Erweiterung für das Spannsystem Matrixplatte MPL
  • Zur Fertigung von Durchbrüchen
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Länge L
Breite B
Branchenzuordnung

1 - 4 von 4 Ergebnissen

ISST-MPL 400x300x3 SFM

Art-Nr.: 10.01.28.00022

Steel-Plate zum Einsatz mit Matrixplatte

Länge L400 (mm)
Breite B300 (mm)
Höhe H3 (mm)
TypSFM
ISST-MPL 300x200x3 SFM

Art-Nr.: 10.01.28.00021

Steel-Plate zum Einsatz mit Matrixplatte

Länge L300 (mm)
Breite B200 (mm)
Höhe H3 (mm)
TypSFM
ISST-MPL 600x400x3 SFM

Art-Nr.: 10.01.28.00023

Steel-Plate zum Einsatz mit Matrixplatte

Länge L600 (mm)
Breite B400 (mm)
Höhe H3 (mm)
TypSFM
SFM-298.5x198.5

Art-Nr.: 10.01.28.00005

Elastomermatte zum Fixieren von Werkstücken

NormteilewerkstoffKunststoff
Verwendung KonstruktionMatrixplatte
Länge L298.5 (mm)
Breite B198.5 (mm)
Höhe H2.5 (mm)

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb