SCPS-UHV-HD 07 G02 NO PNP
Art-Nr.: 10.02.02.06286
Kompaktejektor mit spezieller Düsentechnologie für erhöhtes Vakuumniveau
| Bauform Kompaktejektoren | HD |
| Düsendurchmesser | 0.7 (mm) |
| Anschluss | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
| Saugvermögen (max.) | 13 (l/min) |
| Luftverbrauch Saugen | 17.2 (l/min) |
| Schalldruckpegel frei | 62 (dB(A)) |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Max. Vakuum | -910 (mbar) |
| Steuerung Ventil | Stromlos offen |
| Funktionsweise Ejektor | Digitale Luftsparfunktion |
| Schutzart IP | IP 65 (mit Stecker) |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| B | 18 mm |
| B1 | 18,6 mm |
| D | 16,5 mm |
| d | 4,4 mm |
| D2 | 9 mm |
| d3 | 2,6 mm |
| G1 | G1/8"-IG |
| G2 | G1/8"-IG |
| G3 | M12x1-AG |
| H2 | 40,8 mm |
| H3 | 47,5 mm |
| H4 | 16,5 mm |
| H5 | 5,5 mm |
| H6 | 31,5 mm |
| L | 135 mm |
| L1 | 148,4 mm |
| L2 | 91,5 mm |
| L3 | 22 mm |
| L4 | 29,5 mm |
| L5 | 83,8 mm |
| X1 | 36,9 mm |
| X2 | 16 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 12 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Düsengröße | 07 |
| Evakuierungsgrad | 91 % |
| Saugvermögen (max.) | 13 l/min |
| Saugvermögen (max.) | 0,8 m³/h |
| Luftverbrauch Saugen | 17,2 l/min |
| Luftverbrauch Saugen | 1 m³/h |
| Luftverbrauch Abblasen | 7,2 m³/h |
| Schalldruckpegel frei | 62 dB(A) |
| Schalldruckpegel angesaugt | 64 dB(A) |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Anschluss | G02 |
| Steuerung Ventil | Stromlos offen |
| Gewicht | 0,21 kg |
| Max. Luftverbrauch Abblasen | 120 l/min |
| Einsatztemperatur | 0 ... 50 °C |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 43,5 ... 87,0 |
| Luftverbrauch Abblasen | 4,24 cfm |
| Luftverbrauch Saugen | 0,61 cfm |
| Saugvermögen (max.) | 0,46 cfm |
| Max. Vakuum | -26,87 inHg |
| Produktfamilie | SCPS-UHV-HD |
Leistungsdaten
Leistungsdaten
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation
Gutes noch besser gemacht.
Die SCPS-Ejektoren sind jetzt auch mit einer 7-Segmentanzeige erhältlich!
Mit der neuen SCPSc-Baureihe wird die Bedienung noch einfacher:
Alle Systemzustände und Einstellwerte sind auf einen Blick ablesbar und das Produkt ist noch leichter konfigurierbar.