Kompaktterminals SCTMb / SCTMc / SCTMi
Intelligenz und Variabilität verpackt auf kleinstem Raum
Die neuen Kompaktterminals SCTM von Schmalz erlauben vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Vakuum-Erzeuger. Sie bestehen aus bis zu 16 zu einem Terminal verblockten SCPM-Kompaktejektoren, welche zu den kleinsten und leistungsstärksten Ejektoren auf dem Markt zählen. In der "i"-Ausführung bieten diese zudem zahlreiche Funktionen zur Überwachung und Steuerung des gesamten Produktionsprozesses - und für den Einsatz in der digitalen Fabrik.
Konfiguration des SCTM
Der modulare Aufbau des Kompaktterminals SCTM ermöglicht eine individuelle Konfiguration. Je nach Anforderung werden bis zu 16 Einzelejektoren SCPM zu einem Terminal verblockt. Dabei gibt es zwei unterschiedliche Verblockungsvarianten. Zum einen die pneumatische Verblockung als SCTMb-, SCTMc- und SCTMi-Variante und zum anderen die pneumatische und elektrische Verblockung als SCTMc-MP-Variante (Terminal mit SCPMc-Ejektoren und D-Sub-Stecker).
Bitte beachten Sie bei der Auswahl des Terminals, dass nur sortenreine Kombinationen möglich sind. Ihr Terminal kann somit nur Kompaktejektoren der Sorte SCPMb, SCPMc oder SCPMi enthalten. Innerhalb eines Kompakterminals haben Sie die Wahl zwischen unterschiedlichen Düsentechnologien oder -größen, Anschlüssen oder Ruhestellungen des Saugventils.
Hohe Saugleistung bei geringer Störkontur im Einbauzustand
Einfache Ansteuerung und Verschlauchung dank zentralem Druckluftanschluss und zentraler Abluftsammlung (optional)
Als Basic-, Controlled- und Intelligent-Varianten sowie mit externer Abblasfunktion "EB" oder externe Vakuum-Versorgung "EV"
Zentrale Ansteuerung von bis zu sieben Ejektoren über Sub-D Multipol-Anschluss (SCTMc-MP)
Ihre individuelle Konfiguration
Die Kompaktterminals SCTMb / SCTMc / SCTMi bieten die Flexibilität, den Handhabungsprozess ganz nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten. Dank innovativer Konfiguratoren erstellen unsere Vertriebsmitarbeiter innerhalb kürzester Zeit eine maßgeschneiderte Lösung für Sie.
Neben einem Angebot für Ihr individuelles Produkt erhalten Sie auch ein CAD-Modell.
Fordern Sie jetzt Ihre persönliche Konfiguration an und kontaktieren Sie uns!

Aufbau
- Kompaktes Vakuum-Terminal mit Sammel-Druckluftanschluss für bis zu 16 Einzelejektoren
 - Elektrische Verblockung mit Sub-D Multipol-Anschluss für bis zu 7 Ejektoren (SCTMc-MP)
 - Individuelle oder zentrale Abluftsammlung
 - EB-Version mit externer Abblasfunktion
 - EV-Version für den Betrieb mit externer Vakuum-Versorgung als Ventil mit IO-Link-Funktion und Condition Monitoring
 
Baukastenelemente
Bestellinformationen
Produktschlüssel
Der Produktschlüssel dient ähnlich einer Artikelnummer der eindeutigen Identifikation von Produktkonfigurationen bei Schmalz. Der Produktschlüssel ist auf dem Produktlabel oder dem Angebot bzw. Auftrag zu finden. Sie haben Fragen zu Ihrem Produkt oder möchten eine Konfiguration nochmal bestellen? Dann halten Sie am besten bereits bei der Kontaktaufnahme mit Schmalz diesen Schlüssel bereit.
| Code | Typ | 
|---|---|
| SCTMB | SCTMb | 
| SCTMC | SCTMc | 
| SCTMI | SCTMi | 
| Code | Typ | 
|---|---|
| MP | Multipol | 
| N | kein Busmodul | 
| Code | Typ | 
|---|---|
| E + Zahl | Anzahl Ejektoren | 
| V + Zahl | Anzahl Ventile | 
| E + Zahl V + Zahl | Anzahl Ejektoren und Anzahl Ventile | 
| Code | Typ | 
|---|---|
| ABC00001C | Individueller Konfigurationscode | 
Technische Daten
| Typ | Einsatztemperatur [°C] | Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | Verblockung | 
|---|---|---|---|
| SCTMb, SCTMc, SCTMi | 0...50 | 3...6 | Pneumatisch | 
| SCTMc-MP | 0...50 | 3...6 | Pneumatisch und elektrisch | 
| Typ | Evakuierungsgrad [%] | Saugvermögen (max.) [l/min.]* | Luftverbrauch Saugen [l/min.] | Luftverbrauch Abblasen [l/min.] | Schalldruckpegel frei [dB(A)]* | Schalldruckpegel angesaugt [db(A)] | Empf. Schlauchinnen-durchmesser [mm]** | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPM 03 | 87 | 2,2 | 3,5 | 10 | 51 | 42 | 2 | 
| SCPM 05 | 87 | 7,5 | 9,0 | 10 | 66 | 55 | 2 | 
| SCPM 07 | 87 | 15,0 | 22,0 | 10 | 70 | 70 | 2 | 
| SCPM 10 | 87 | 28,0 | 45,0 | 10 | 71 | 72 | 4 | 
| SCPM EV | - | 33,0*** | - | 10 | - | - | 4 | 
* Bei optimalem Betriebsdruck (SCPM 03/05/07: 4 bar; SCPM 10: 4,5 bar)
** Bei max. 2 m Länge
*** Der maximale Durchfluss der EV-Variante bezieht sich auf einen Differenzdruck am Ventil von 600 mbar. Für den Betrieb wird eine Saugleistung des Vakuumerzeugers von 7 m³/h gegen Atmosphäre empfohlen.
Dokumentation
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache | 
|---|---|
| Deutsch | |
| Deutsch | 
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache | 
|---|---|
| Englisch | |
| Englisch | 
Software
In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.
| Software | Sprache | 
|---|---|
| Englisch | 
Funktionsbeschreibungen
.jpg)
Terminal mit externer Vakuum-Versorgung
- Betrieb mit externer Vakuum-Versorgung (z.B. einer zentralen Vakuum-Pumpe)
 - Das zentrale Vakuum kann in bis zu 16 einzelne Kreise aufgeteilt werden
 - Einsatz als Ventil mit IO-Link-Funktion und Condition Monitoring
 - Pneumatische Vorsteuerung für schnelle Schaltzyklen
 




.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)