Kompaktowe terminal SCTMb / SCTMc / SCTMi
Inteligencja i zmienność zapakowana w najmniejszą przestrzeń
Nowe kompaktowe terminale SCTM firmy Schmalz umożliwiają szeroki zakres zastosowań generatorów podciśnienia. Składają się one z maksymalnie 16 kompaktowych wyrzutników SCPM, które można połączyć w terminal i są jednymi z najmniejszych i najmocniejszych wyrzutników na rynku. W "i"- Oferują również liczne funkcje monitorowania i kontroli całego procesu produkcji - oraz do wykorzystania w fabryce cyfrowej.
Konfiguracja MCTS
Modułowa konstrukcja kompaktowego terminala SCTM umożliwia indywidualną konfigurację. W zależności od wymagań, do 16 pojedynczych wyrzutników SCPM jest zablokowanych na jednym terminalu. Istnieją dwa różne warianty blokad. Z jednej strony blokady pneumatyczne jako wariant SCTMb, SCTMc i SCTMi, a z drugiej strony blokady pneumatyczne i elektryczne jako wariant SCTMc-MP (terminal z wypychaczami SCPMc i wtyczką D-Sub).
Proszę zauważyć przy wyborze terminala, że możliwe są tylko kombinacje typów czystych. Twój terminal może więc zawierać tylko kompaktowe wypychacze typu SCPMb, SCPMc lub SCPMi. W kompaktowym terminalu można wybierać pomiędzy różnymi technologiami dysz lub rozmiarami, połączeniami lub położeniami jałowymi zaworu ssącego.
Duża moc ssania przy niewielkich zakłóceniach w trakcie instalacji
Proste sterowanie i prowadzenie przewodów dzięki centralnemu przyłączu sprężonego powietrza i centralnemu odprowadzaniu spalin (opcja)
Dostępne w wersjach Basic, Controlled i Intelligent, a także z funkcją zewnętrznego przedmuchu "EB" lub zewnętrznego zasilania próżniowego "EV"
Centralne sterowanie maks. siedmioma wyrzutnikami za pomocą złącza wielobiegunowego Sub-D (SCTMc-MP)
Indywidualna konfiguracja użytkownika
Kompaktowe terminale SCTMb / SCTMc / SCTMi oferują elastyczność projektową procesu obsługi całkowicie zgodnie z Twoimi potrzebami. Dzięki innowacyjnym konfiguratorom, nasz personel sprzedaży może w krótkim czasie stworzyć rozwiązanie wykonane na zamówienie klienta.
Oprócz oferty na indywidualny produkt, otrzymasz również model CAD.
Poproś o indywidualną konfigurację już teraz i skontaktuj się z nami!

Projekt
- Kompaktowy terminal podciśnieniowy ze zbiorczym przyłączem sprężonego powietrza dla maks. 16 indywidualnych eżektorów
- Blokada elektryczna z wielostykowym złączem Sub-D dla maks. 8 wyrzutników (SCTMc-MP)
- Indywidualne lub centralne zbieranie powietrza wywiewanego
- Wersja EB z funkcją zewnętrznego przedmuchu
- Wersja EV do pracy z zewnętrznym źródłem podciśnienia jako zawór z funkcją IO-Link i monitorowaniem stanu technicznego
Elementy modułowe
.jpg)
Tłumik zbiorczy
dla redukcji hałasu
(obie strony)
.jpg)
Zbiorcze przewody odprowadzające powietrze
połączenie lewe
(z punktu widzenia przyłącza próżniowego)
.jpg)
Zbiorcze przewody odprowadzające powietrze
prawo przyłączenia
(z punktu widzenia przyłącza próżniowego)
.jpg)
Zbiorcze przewody odprowadzające powietrze
połączenie po obu stronach
Informacje dotyczące zamawiania
Kod produktu
Podobnie jak numer części, kod produktu służy do jednoznacznej identyfikacji konfiguracji produktów w firmie Schmalz. Kod produktu można znaleźć na etykiecie produktu, w ofercie lub zamówieniu. Masz pytania dotyczące produktu lub chcesz ponownie zamówić konfigurację? Prosimy o przygotowanie tego klucza podczas kontaktu z firmą Schmalz.
| Kod | Typ |
|---|---|
| SCTMB | SCTMb |
| SCTMC | SCTMc |
| SCTMI | SCTMi |
| Kod | Typ |
|---|---|
| MP | Wielobiegunowy |
| N | Brak modułu magistrali |
| Kod | Typ |
|---|---|
| E + liczba | Liczba eżektorów |
| V + liczba | Liczba zaworów |
| E + liczba V + liczba | Liczba eżektorów i liczba zaworów |
| Kod | Typ |
|---|---|
| ABC00001C | Indywidualny kod konfiguracji |
Dane techniczne
| Typ | Temperatura pracy [°C] | Zakres ciśnienia (ciśnienie robocze) [bar] | Blokowanie |
|---|---|---|---|
| SCTMb, SCTMc, SCTMi | 0...50 | 3...6 | Pneumatyczny |
| SCTMc-MP | 0...50 | 3...6 | Pneumatyczny i elektryczny |
| Typ | Stopień ewakuacji [%] | Wydajność odsysania (maks.) [l/min].* | Zasysanie powietrza [l/min.] | Wydmuch zużycia powietrza [l/min.] | Brak poziomu ciśnienia akustycznego [dB(A)]* | Poziom ciśnienia akustycznego na ssaniu [db(A) | Zalecana średnica wewnętrzna węża [mm]** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPM 03 | 87 | 2.2 | 3.5 | 10 | 51 | 42 | 2 |
| SCPM 05 | 87 | 7.5 | 9.0 | 10 | 66 | 55 | 2 |
| SCPM 07 | 87 | 15.0 | 22.0 | 10 | 70 | 70 | 2 |
| SCPM 10 | 87 | 28.0 | 45.0 | 10 | 71 | 72 | 4 |
| SCPM EV | - | 33.0*** | - | 10 | - | - | 4 |
* Przy optymalnym ciśnieniu roboczym (SCPM 03/05/07: 4 bar; SCPM 10: 4,5 bar)
** Przy maks. długości 2 m
*** Maksymalne natężenie przepływu w wariancie EV odnosi się do różnicy ciśnień na zaworze 600 mbar. Do pracy zalecana jest wydajność ssania generatora próżni 7 m³/h w stosunku do atmosfery.
Dokumentacja
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska | |
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski | |
| Język angielski |
Oprogramowanie
Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.
| Oprogramowanie | Język |
|---|---|
| Język angielski |
Opisy funkcji
.jpg)
Terminal z zewnętrznym zasilaniem próżniowym
- Operacja z zewnętrznym zasilaniem próżniowym (np. centralna pompa próżniowa)
- Centralne podciśnienie można podzielić na maks. 16 pojedynczych obiegów
- Używać jako zawór z funkcją IO-Link i monitorowaniem stanu
- Pneumatyczne sterowanie pilotem dla szybkich cykli przełączania