ABL-SET SBPL/SCPL MArt-Nr.: 10.02.01.01939AbluftsetVerwendung KonstruktionSBPL/SCPLBaugrößeMLänge L71 (mm)Breite B31 (mm)Höhe H82.5 (mm)Mehr anzeigenWeniger anzeigen
ABL-SET SBPL/SCPL LArt-Nr.: 10.02.01.01940AbluftsetVerwendung KonstruktionSBPL/SCPLBaugrößeLLänge L71 (mm)Breite B31 (mm)Höhe H97 (mm)Mehr anzeigenWeniger anzeigen
DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPLArt-Nr.: 10.02.01.01541DichtrahmenVerwendung KonstruktionSBPL/SCPLLänge L112.5 (mm)Breite B34.8 (mm)Höhe H2.8 (mm)Mehr anzeigenWeniger anzeigen
SD 102x71x33 SBPL/SCPLArt-Nr.: 10.02.01.01585Schalldämpfer für VakuumerzeugerVerwendung KonstruktionSBPL/SCPLLänge L102 (mm)Breite B71 (mm)Höhe H33 (mm)Mehr anzeigenWeniger anzeigen
ST 20 AL-ELArt-Nr.: 10.02.01.01679SchlauchtülleNormteilewerkstoffAluminiumVerwendung KonstruktionGrundejektorAußendurchmesser D20 (mm)Länge L4 (mm)Breite B46 (mm)Mehr anzeigenWeniger anzeigen
SELECTST 25 AL-ELArt-Nr.: 10.02.01.01680SchlauchtülleNormteilewerkstoffAluminiumVerwendung KonstruktionGrundejektorAußendurchmesser D25 (mm)Länge L4 (mm)Breite B46 (mm)Mehr anzeigenWeniger anzeigen
SELECTST 32 AL-ELArt-Nr.: 10.02.01.01681SchlauchtülleNormteilewerkstoffAluminiumVerwendung KonstruktionGrundejektorAußendurchmesser D32 (mm)Länge L4 (mm)Breite B46 (mm)Mehr anzeigenWeniger anzeigen
SET SBPL 75/100Art-Nr.: 10.02.01.01685NachrüstsatzVerwendung KonstruktionGrundejektorBaugröße75/100Mehr anzeigenWeniger anzeigen
SET SBPL 125/150Art-Nr.: 10.02.01.01686NachrüstsatzVerwendung KonstruktionGrundejektorBaugröße125/150Mehr anzeigenWeniger anzeigen
VRS-ST 15x101.7 SBPLArt-Nr.: 10.02.01.01687Verschluss-Stopfen - vormontiert Verwendung KonstruktionGrundejektorAußendurchmesser D15 (mm)Länge L101.7 (mm)Mehr anzeigenWeniger anzeigen