SAUG-SFG 50 SI-MD-55 B
Art-Nr.: 10.01.30.01148
Lebensmittelechter Sauggreifer (rund) für trockene Lebensmittel
| Baugröße | 50 |
| Saugerwerkstoff | Silikon SI metalldetektierbar |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Höhe H | 32 (mm) |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| B | 25 mm |
| d | 17,4 mm |
| Dmax(S) | 52 mm |
| Ds | 49,4 mm |
| H | 32 mm |
| L | 36 mm |
| Z (Hub) | 8 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Saugerwerkstoff | Silikon SI metalldetektierbar |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation