EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP3
Art-Nr.: 10.03.01.00389
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm
| Stromtyp | Drehstrom |
| Schalldruckpegel bei 50 Hz | 71 (dB(A)) |
| Spannung bei 50 Hz | D200/Y350V ±10% (o. IE3) |
| Spannung 60 Hz | S069 |
| Spannung bei 60 Hz | D220V/Y380-400V ±10% |
| Saugvermögen (50 Hz) | 55 (m³/h) |
| Saugvermögen (60 Hz) | 66 (m³/h) |
| Vakuum (50 Hz) | -900 (mbar) |
| Nennleistung bei 50 Hz | 2.2 (kW) |
| Nennleistung bei 60 Hz | 2.6 (kW) |
| Ausführung | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Zulassung | UL/CSA |
| Gewicht | 84 (kg) |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| B | 353 mm |
| B2 | 46 mm |
| d | 12 mm |
| G3 | G1"-IG |
| G5 | M8-IG |
| H | 328 mm |
| L | 747 mm |
| L2 | 96 mm |
| X1 | 326 mm |
| Y1 | 190 mm |
| Y2 | 95 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Saugvermögen (50 Hz) | 55 m³/h |
| Saugvermögen (60 Hz) | 66 m³/h |
| Spannung bei 50 Hz | D200/Y350V ±10% (o. IE3) |
| Spannung bei 60 Hz | D220V/Y380-400V ±10% |
| Nennleistung bei 50 Hz | 2,2 kW |
| Nennleistung bei 60 Hz | 2,6 kW |
| Stromart | AC3 |
| Stromtyp | Drehstrom |
| Ausführung | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Schalldruckpegel bei 50 Hz | 71 dB(A) |
| Gewicht | 84 kg |
| Schutzart IP | IP 55 |
| Produktfamilie | EVE-TR |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation